Laboratório de ensaios para rolamentos de esferas de polímero

É isto que o espera na nossa página do laboratório de ensaios:

equipamento de ensaio no laboratório de ensaio de rolamentos de esferas

Bancada de teste de rolamentos rígidos de esferas radiais:

  • Bancada de teste com sensores integrados (DAQ) para medição simultânea de desgaste, absorção de carga até 250 N, vários testes de vida útile temperatura
  • Velocidade máxima: 5.000 rpm
  • Movimento: O anel exterior pára, o anel interior roda
  • tamanho da instalação: 6000
Engenheiro de materiais no banco de ensaio de rolamentos rígidos de esferas radiais
Sistema de medição DAQ

Dispositivo de teste de rotação:

  • Testes a alta velocidade e cargas baixas (5.000 rpm, 10 N)
  • Testes contínuos com materiais xirodur® e materiais de gaiola iglidur® da própria empresa
  • tamanho da instalação: 6000

Parâmetros: 25 N, 2.000 rpm, tempo de funcionamento 7 dias

  • Esquerda: material não reforçado, antes do ensaio
  • Direita: material não reforçado, após o ensaio

Parâmetros: 25 N, 2.000 rpm, tempo de funcionamento 7 dias

  • Esquerda: material iglidur® reforçado, antes do ensaio
  • Direita: material reforçado iglidur®, após o teste

Rolamentos de esferas debaixo de água: igus® vs. rolamentos de metal

A chumaceira metálica corrói-se ao fim de apenas algumas horas

Rolamentos de esferas debaixo de água: o resultado do teste

Que rolamentos de esferas são adequados para galvanoplastia?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas