Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Componentes para descarga eletrostática fabricados em material de impressão 3D resistente ao desgaste

O iglidur i8-ESD é um material SLS com dissipação eletrostática para componentes impressos em 3D de longa duração e resistentes ao desgaste. É ideal para aplicações em que as especificações ESD são essenciais para evitar danos em componentes eletrónicos e fabricar peças anti estáticas para máquinas que requerem certificação ATEX.
Novidade: O iglidur® i9-ESD tem uma condutividade inferior à do iglidur i8-eSD, que evita descargas eletrostáticas indesejadas entre componentes elétricos sensíveis. Isto torna-o particularmente adequado para conectores eletrónicos.

Para além das suas propriedades anti-estáticas, o iglidur i8-ESD e i9-ESD também se caracteriza pela sua excelente rigidez, o que faz com que as peças sejam menos deformadas do que outros materiais sob a mesma carga. Como todos os outros materiais para impressão 3D da igus, os pós de sinterização a laser ESD contêm lubrificantes sólidos, que asseguram um atrito especialmente baixo e tornam desnecessária a lubrificação adicional.

iglidur i8-ESD

  • Resistência de contacto 104 a 107ohms x cm
  • O pó SLS pode ser processado em todos os sistemas de sinterização a laser comuns
  • Disponível em recipientes de 2 kg para processamento em sistemas de baixo custo com e sem lasers de CO2
  • Tempo de fabrico de peças no serviço de impressão 3D: um a três dias
Mais informações sobre o iglidur i8-ESD na loja online

Novidade: o iglidur i9-ESD

  • Resistência de contacto 106 a 109ohms x cm
  • Condutividade média para a produção de componentes eletrónicos altamente sensíveis
  • O pó SLS pode ser processado em todos os sistemas de sinterização a laser comuns
  • Tempo de fabrico de peças no serviço de impressão 3D: cinco a dez dias
Mais informações sobre o iglidur i9-ESD na loja online
Garra com dissipação eletrostática (ESD)

Amostra gratuita

Encomende gratuitamente uma amostra da garra impressa em 3D feita de iglidur i8-ESD e conheça o material SLS.
Peça uma amostra grátis
Calcular a duração de vida de uma roda dentada ESD

Ferramenta de cálculo da duração de vida

Basta introduzir os parâmetros da aplicação para determinar a duração de vida prevista para as rodas dentadas ESD impressas em 3D.
Ir para a ferramenta de cálculo de duração de vida de rodas dentadas
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Dissipação eletrostática (ESD)
  • Resistência de contacto:
    iglidur i8-ESD 104 a 107ohms x cm
    iglidur i9-ESD 106 a 109 ohms x cm
  • Elevada duração de vida - por exemplo, um fator de resistência ao desgaste oscilante de 2 a PA 12
  • Pode ser processado em sistemas comuns de sinterização a laser
  • Adequado para áreas de risco de explosão e certificação ATEX
  • Maquinagem, fresagem e
    polimento químico com o serviço de impressão 3D online
  • Isentas de lubrificação e de manutenção
Redução do custo

Redução do custo

  • Sem quantidade mínima de encomenda, sem
    custos de molde
  • Sem paragens nas máquinas: previsão da duração de vida das rodas dentadas
  • Prazo de envio três dias úteis
  • Componente completamente preto, sem necessidade de coloração adicional
  • Compare preços online imediatamente
Provas dadas

Provas dadas

  • As propriedades ESD são essenciais para a indústria eletrónica, para evitar danos nos componentes eletrónicos
  • Também é adequado para outras indústrias onde é importante evitar descargas eletrostáticas
  • A impressão 3D posta à prova
  • Relatório de teste de especificação ESD
Reciclar

Sustentabilidade

  • Sem necessidade de lubrificação
  • Pode ser reciclado
  • Impressão 3D: baixos requisitos de material, uma vez que, não há desperdício ou resíduos

Testados! Teste de desgaste iglidur® I8-ESD

Teste de desgaste iglidur® I8

Desgaste por oscilação 2MPa 0,01m/s

Eixo vertical: taxa de desgaste [µm / km]
Teste de desgaste iglidur® I8

Desgaste por movimento linear: 1 Mpa 0,1m/s curso 5mm

Eixo vertical: taxa de desgaste [µm / km]

Mais componentes igus ESD resistentes ao desgaste


Mais informações sobre a impressão 3D da igus®

Novidades

Descubra os nossos novos produtos e ferramentas para o fabrico aditivo!

Laboratório de testes da igus

Testadas!

Materiais iglidur para impressão 3D em comparação com o PLA, ABS e outros materiais e métodos de fabrico

Serviço de impressão 3D

Componentes fabricados à medida e aditivamente com o serviço de impressão 3D online em apenas alguns passos.

Materiais de impressão 3D

Descubra os nossos outros plásticos resistentes ao desgaste para utilização industrial.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h