Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Componentes resistentes ao desgaste em polímeros resistentes a químicos

► Elevada resistência química e robustez
► Não requerem lubrificação ou manutenção graças aos lubrificantes sólidos integrados

► Sem custos de moldes – eficiente mesmo para uma única unidade
 
Material de impressão 3D resistente a químicos, em conformidade com os regulamentos para contacto alimentar

Resistente a substâncias químicas: iglidur I10

  • Resistência química
  • Robustas
  • Compatíveis para contacto com alimentos de acordo com a FDA e a UE 10/2011
  • Baixa absorção de humidade
  • Sinterização a laser, sem quantidade mínima de encomenda, até 10,000 unidades
  • Ideal para as indústrias alimentar e de galvanização 
Encomende componentes em iglidur i10 no serviço de impressão
Filamento resistente ao calor, adequado para contacto com alimentos

Resistente ao calor:
iglidur A350

  • Resistentes a temperaturas até 180°C em funcionamento contínuo
  • Adequado para autoclave
  • Compatíveis para contacto com alimentos de acordo com a FDA e a UE 10/2011
  • Boa resistência química
  • Disponíveis em filamento para impressoras de alta temperatura e no serviço de impressão 3D
iglidur A350 na loja de filamentos


Que material é resistente a que produtos químicos?

Pode encontrar a resistência aos produtos químicos de cada material em "Dados técnicos" na loja online ou em "Mais informações" para cada material em serviço de impressão 3D.
Cada um dos plásticos é verificado quanto à resistência aos produtos químicos em questão. As misturas não são levadas em consideração. Todas as informações aplicam-se à temperatura ambiente. A resistência do plástico é dividida em resistente (+), resistência limitada (0), e não resistente (-).
Pode encontrar informação sobre resistência química de cada material em "Mais informação" Se carregar um modelo exemplificativo, pode encontrar informação sobre a resistência química de cada material em "Mais informação".

Critérios da durabilidade

  • Sem alterações significativas das propriedades mecânicas
  • Sem alteração da cor ou superfície
  • Possibilidade de aumento de peso < 3% ou redução de peso < 0.5%
  • Possibilidade de alteração da força de rutura à compressão < 15%
  • Possibilidade de alteração da dureza Shore D < 2
De acordo com a nossa experiência, nenhum dano é causado pelos meios.

Critérios para resistência limitada

  • Alterações significativas do material ao nível do peso e das propriedades
  • Possibilidade de alteração ligeira da cor e superfície
  • Possibilidade de aumento de peso 3-8% ou redução de peso 0.5-3%
  • Possibilidade de alteração da força de rutura à compressão em 15% a 25%
  • Possibilidade de alteração da dureza Shore D de 2 a 5
Portanto, recomendamos um teste prático sob as condições relevantes.

Sinterização seletiva a laser com o iglidur i10


O iglidur i10 é um material de sinterização a laser resistente a químicos que se caracteriza por uma elevada ductilidade e baixa absorção de humidade. Um material ideal para componentes funcionais de baixo peso com especificações elásticas.
Devido à sua compatibilidade alimentar, o iglidur i10 também é adequado para aplicações na indústria alimentar ou de embalagens.
Quando utilizar?Quando não utilizar?
  • Para aplicações subaquáticas ou com elevada humidade (→ iglidur i8-ESD)
  • Se forem necessários componentes com especificações ESD (→ iglidur i8-ESD)
  • Para todos os tipos de aplicações onde o baixo atrito e elevada resistência ao desgaste são importantes
  • Se forem necessários componentes com elevada resistência mecânica, especialmente para aplicações com rodas dentadas (→ iglidur i3)
  • Se a temperatura de aplicação for superior a 60°C durante um longo período de tempo (→ iglidur i3)
Encomendar peças resistentes a produtos químicos a partir do serviço de impressão 3D
pó para impressão 3D resistente a químicos iglidur i10

Resistência química para as indústrias alimentar e de embalagem

A compatibilidade alimentar em conformidade com a FDA e regulamento  (UE) n.º 10/2011 fez do polímero de elevada performance, iglidur A350, um material popular nas indústrias alimentar e de embalagem. O filamento para temperaturas elevadas resistente ao desgaste tem uma vasta gama de aplicação, e funciona bem mesmo com temperaturas elevadas (até +180 °C). Por exemplo, o iglidur A350 é fabricado em rolos para rolos de desvio , que não requerem lubrificação nem manutenção. Se os alimentos forem manipulados, o ambiente deve ser mantido de forma especialmente higiénica, tornando indispensável a limpeza e a desinfeção regulares dos sistemas. Nos testes, o iglidur A350 provou ser quimicamente resistente ao álcool, aos agentes de limpeza normalmente utilizados na indústria alimentar e aos ácidos e bases diluídos. O iglidur A350 está disponível em filamento para impressão 3D. As peças resistentes ao desgaste em iglidur A350 podem ser produzidas de forma rápida e económica através do serviço de impressão 3D da igus.

Que polímeros iglidur para impressão 3D utilizados na minha aplicação são resistentes aos químicos?

Teremos todo o gosto em verificar a sua aplicação para determinar se os materiais iglidur para impressão 3D são resistentes a certos químicos.  
Contacte-nos

Mais informações sobre a impressão 3D da igus®

Novidades

Descubra os nossos novos produtos e ferramentas para o fabrico aditivo!

Laboratório de testes da igus

Testadas!

Materiais iglidur para impressão 3D em comparação com o PLA, ABS e outros materiais e métodos de fabrico

Serviço de impressão 3D

Componentes fabricados à medida e aditivamente com o serviço de impressão 3D online em apenas alguns passos.

Materiais de impressão 3D

Descubra os nossos outros plásticos resistentes ao desgaste para utilização industrial.