Alterar idioma :
Divertimo-nos muito na maior feira comercial da Europa para fabrico de aditivos e gostaríamos de agradecer a sua visita.
No stand da feira da igus, pôde descobrir os nossos plásticos de impressão 3D extremamente resistentes à abrasão e auto-lubrificantes - para utilização na sua própria impressora 3D ou no serviço de impressão 3D da igus. É para isto que são feitos os nossos materiais de casquilhos deslizantes iglidur.
Para além dos nossos materiais mais vendidos, também apresentámos novos materiais, formulações optimizadas e ferramentas online valiosas na feira.
O destaque no nosso stand da feira foi [iglidur i230](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i230 "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102#iglidur i230"). O material de sinterização a laser optimizado para deslizamento é isento de PTFE, oferece uma resistência mecânica melhorada e pode suportar temperaturas de aplicação até 110°C. Também desenvolvemos o novo pó de sinterização a laser [iglidur i9-ESD](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i9-ESD "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102#iglidur i9-ESD") para componentes electrónicos sensíveis devido à vasta gama de aplicações no campo da engenharia eléctrica.
A equipa de impressão 3D da igus já está ansiosa por encontrá-lo novamente na próxima feira comercial e apresentar os nossos novos produtos para impressão 3D industrial.
Se quiser marcar uma reunião com um dos nossos especialistas em impressão 3D antes da próxima feira, por favor preencha o formulário abaixo e entraremos em contacto consigo.

► Descubra aqui as nossas soluções auto-lubrificantes para a construção de impressoras 3D

Country manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h