Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® R Precision flange bearing FRW360CM-01

  • Up to 50 % less bearing clearance
  • Smooth-running lubrication-free single-clip foils with reduced elasticity
  • Corrosion-resistant due to clear anodised housing
  • Three sizes Ø 12,16 and 20 mm
  • Design: fechada, flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® W360
  • Material do alojamento: alumínio anodizado

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h