Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas completos com tecnologia de medição

Quantidade de produtos: 7

Guia linear drylin® W, sistema completo com sistema de medição digital

Sob consulta
4 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
3 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® W, sistema completo com sistema de medição digital

Sob consulta
4 versões, das quais:
2 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® Q com sistema de medição integrado

Sob consulta
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de medição com pré-carga drylin® N e escala visual na guia

A partir de 181,71 EUR/m
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

WKM, série 11

Para a série 11, a carruagem é fixa com 4 parafusos. A guia é móvel e oferece opções de montagem na respetiva ponteira.
  • Princípio de medição incremental, com função de valor absoluto
  • Visor LCD de baixa potência com sensor integrado, operado por bateria
  • Precisão do ecrã máx. 0,1 mm
  • Repetibilidade ± 1 dígito
Sob consulta
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® WKMEX-10-80: Ready-to-install measuring system

  • At 4 edge triggering (setting parameters of the display or control system,for example IW4) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.025 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
  •  At 1 edge triggering (setting parameters of the display or control system, for example IW1) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.1 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
  • Small sensor with integrated evaluation electronics
  • Output signals: push-pull continuous short-circuit proof with inverted signals (A. A/, B, B/, Z, Z/)