Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Ready-to-connect drylin® linear modules

Quantidade de produtos: 1

Mesa linear drylin® SAW - acionamento direto num desenho curto

  • Pequeno espaço de instalação e longos cursos
  • Desenho curto através da utilização de motores de fuso drylin® E
  • Excelente relação entre o comprimento útil e o comprimento total (em comparação com a série de tipo SAW, até 70 mm)
  • Melhores características de funcionamento
  • Pouco espaço de instalação necessário e leve
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
Sob consulta
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h