Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulos lineares drylin® E com fuso

Os eixos lineares drylin® com fuso são a solução ideal para uma vasta gama de aplicações de posicionamento. Graças à sua precisão e fiabilidade, são amplamente utilizados em sistemas que exigem um posicionamento exato e repetível. Na nossa loja online encontrará uma alargada gama de módulos lineares com fusos trapezoidais ou de rosca de passo rápido, disponíveis em vários tamanhos. Os módulos podem ser acionados manualmente — por exemplo, com manípulo — ou eletricamente através de motor elétrico. Modelos selecionados estão disponíveis em comprimentos standard no catálogo.

Quantidade de produtos: 52

drylin® SLN-27 econ linear module

  • Entry-level model with basic slide made of igus® polymer
  • For the smallest installation spaces
  • Stroke length 40 mm
  • Pitch 6.35 x 25.4 mm
  • Handwheel included, ⌀ 22 mm

drylin SLWC-0620 miniature linear module with lead screw stepper motor

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • Stroke length up to 250 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as manual version SLW-0620 and cross table version SLW-XY
Sob consulta
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin SLW-0620 miniature linear module

  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • With dryspin high helix thread Ø 6.35 mm
  • Stroke length up to 300 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as motorized version SLWC and cross table version SLW-XY

drylin SLWC-BB-0620-FL-ES miniature linear module with lead screw stepper motor in stainless steel

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Dimensions of 22 x 32 mm
  • Made of robust stainless steel
  • FDA- and EU10/2011-compliant
  • Stroke length up to 250 mm

Módulo linear drylin® SAW-1080 com motor de passo

  • Com rosca trapezoidal TR12x3
  • Motor de passo NEMA24
  • Comprimento da carruagem: 100mm
  • Comprimento do curso: 500 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 930,07 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Módulo linear drylin® SLW-1040

  • Com rosca trapezoidal TR10x2
  • Acionamento por fuso com rolamentos de esferas
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Cursos entre 250 e 500 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 301,73 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 3 semanas.
Ir para a página do produto

Acessórios manuais para mesas lineares drylin® SLW-1040

  • Com rosca trapezoidal TR10
  • Com travão manual e indicador de posição
  • Rolamentos de esferas no suporte do fuso
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 394,42 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Mesa linear drylin® SAW-0660 com passo rápido

  • Fuso de passo rápido em aço inoxidável com pontas maquinadas
  • Perfil de alumínio anodizado duro (angular)
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Cursos: 100 mm ou 500 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido
A partir de 382,17 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Mesa linear drylin® SAW-1080 com passo rápido

  • Com fuso de passo rápido maquinado
  • Perfil de alumínio anodizado duro (angular)
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Cursos: 250 mm ou 500 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido
A partir de 495,70 EUR/un.
2 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Módulo linear drylin® SHT-12 com rosca trapezoidal

  • Fuso trapezoidal com rolamento de esferas
  • Material do fuso: aço inoxidável
  • Extremidade de fuso maquinado 6h9x17 mm
  • Curso 250 mm ou 500mm

Configure módulos lineares drylin SHT à sua medida!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
    A partir de 378,99 EUR/un.
    2 versões, das quais:
    2 para envio a partir de 3 semanas.
    Ir para a página do produto

    Módulo linear drylin® SHT-12 com indicador de posição drylin®

    • Fuso trapezoidal com casquilho deslizante
    • Material do fuso: aço inoxidável
    • Com indicador de posição e travão do fuso
    • Cursos: 250mm ou 500 mm

    Configure módulos lineares drylin SHT à sua medida!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
    A partir de 395,66 EUR/un.
    2 versões, das quais:
    2 para envio a partir de 3 semanas.
    Ir para a página do produto

    Módulo linear drylin® SAW-0630 com motor

    • Com rosca trapezoidal TR8x1.5
    • Motor de passo NEMA17 com conetor JST
    • Comprimento da carruagem: 60mm
    • Comprimento do curso: 250 mm
    Configurar um módulo linear personalizado!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
    A partir de 551,04 EUR/un.
    1 versões, das quais:
    1 para envio a partir de 1 dia útil
    Ir para a página do produto

    Módulo linear drylin® SAW-1040 com motor de passo

    • Porca trapezoidal TR10x2
    • Motor de passo NEMA23
    • Comprimento da carruagem: 69 mm
    • Comprimento do curso: 500 mm
    Configurar um módulo linear personalizado!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais

    drylin® QLA | Atuador telescópico | Eléctrico, motor para fuso integrado NEMA17

    • Ajuste manual ou elétrico com guia telescópica
    • Acionamento: motor para fuso integrado NEMA17 com encoder
    • Comprimento máx. de extensão: 300 m
    • Força de compressão máx. de 100 N
    A partir de 426,45 EUR/un.
    4 versões, das quais:
    2 para envio a partir de 3 dias úteis
    Ir para a página do produto

    drylin® QLA | Atuador telescópico | Eléctrico, motor para fuso integrado NEMA 17 com encoder

    • Ajuste manual ou elétrico com guia telescópica
    • Acionamento: motor para fuso integrado NEMA17 com encoder
    • Comprimento máx. de extensão: 300 m
    • Força de compressão máx. de 100 N
    A partir de 503,30 EUR/un.
    3 versões, das quais:
    2 para envio a partir de 3 dias úteis
    Ir para a página do produto