Alterar idioma :

As coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT oferecem soluções isentas de lubrificação e manutenção para movimentos suaves na indústria de mobiliário.
As coroas rotativas deslizantes foram especialmente desenvolvidas para permitir uma rotação silenciosa, sendo ideais para a utilização em mobiliário.
Em vez de rolos ou esferas metálicas, as coroas iglidur® PRT contam com elementos deslizantes tribologicamente otimizados que, combinados com anéis em alumínio anodizado leve, aço inoxidável, plástico maciço ou uma combinação recentemente desenvolvida de madeira e plástico, oferecem uma solução com uma elevada duração de vida.
PRT-06-100: até 85% mais económico em comparação com os PRT-04
As novas coroas rotativas deslizantes PRT são particularmente leves, planos e económicos em comparação com o resto da série PRT. Com apenas 8 mm, têm apenas metade da altura das coroas rotativas deslizantes da série PRT-04.

A série PRT-02 caracteriza-se pelo seu peso reduzido e baixos custos
A gama de produtos PRT-02-30-WPC consiste numa combinação de madeira-plástico com 50% de madeira e 50% de plástico. É a primeira vez que oferecemos uma combinação de materiais que consiste em 50% de matérias-primas renováveis e que não necessita de lubrificantes.

Fim da desorganização de cabos no local de trabalho
A organização dos cabos é essencial nas secretárias móveis. O design simples e minimalista das calhas para escritórios OCO adapta-se de forma discreta a qualquer escritório e garante um ambiente silencioso e organizado.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h