Alterar idioma :

O vedante de feltro da chumaceira de deslizamento SG03 evita que a sujidade e o pó penetrem na posição da chumaceira, protegendo assim o eixo e a própria chumaceira do desgaste e da falha prematura. Graças à adição da gama de produtos, o programa padrão está agora disponível para diâmetros de 30, 40, 50 e 70 mm.
Proteção fiável contra a entrada de sujidade e poeira
Reduz o tempo de inatividade e a manutenção devido à sua longa vida útil
Sem entrada de sujidade após 24 horas no banco de ensaio
Permite uma operação 100 % livre de lubrificação.
A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem de químicos.Leia mais.

A sujidade e o pó são cargas pesadas para os casquilhos deslizantes e veios. É por isso que desenvolvemos um conceito de segurança adicional para os nossos rolamentos autolubrificantes iglidur®: Vedantes de feltro. Simplesmente colocadas na flange do rolamento, protegem contra a entrada de sujidade e assim reduzem os intervalos de manutenção e os tempos de paragem da máquina.

Tem alguma dúvida sobre os nossos novos produtos? Teremos todo o gosto em ajudá-lo. Contacte-nos para obter aconselhamento sem compromisso.
A propósito: Acompanhamo-lo desde a fase de conceção até ao componente acabado e mais além. Desde protótipos a pequenos ou grandes volumes.
Aguardamos o seu contacto!

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h