Alterar idioma :

iglidur® M210 - altamente resistente ao desgaste na gama de cargas médias
O novo iglidur® M210 foi especialmente desenvolvido para utilização na gama de cargas médias com cargas giratórias. Além disso, foi tomado cuidado durante o desenvolvimento para assegurar que o material pode ser usado particularmente bem para rolamentos de paredes espessas moldados por injeção. Isto faz com que o iglidur® M210 seja particularmente adequado para aplicações em que sejam utilizados ou substituídos casquilhos de paredes espessas que sejam também tão robustos quanto possível.

Desenvolvemos o iglidur® M210 para este fim
Na prática, os casquilhos deslizantes de plástico de parede particularmente espessa não oferecem, na verdade, quase nenhuma vantagem sobre os de parede fina. No entanto, os rolamentos de parede espessa são muitas vezes necessários, especialmente quando se substituem os rolamentos de metal por rolamentos de plástico. Uma vez projetado, é muitas vezes demorado utilizar outras dimensões de rolamentos.
É por isso que oferecemos o iglidur® M210, um novo material de rolamento especialmente para ser utilizado como um casquilho deslizante de parede espessa. O material também oferece propriedades de desgaste particularmente boas para cargas médias até 50 MPa de pressão de superfície em aplicações giratórias.