Alterar idioma :
Mais resistentes e com menor desgaste para uma maior adequação a salas limpas
Um novo tribo-material torna possível: as travessas injetadas de dois componentes reduzem ainda mais o desgaste das calhas articuladas E6 e E6.1 para salas limpas.
O pedido veio de um grande cliente da indústria de semicondutores. É possível reduzir ainda mais o desgaste das calhas articuladas E6 para salas limpas? A resposta: sim, com um novo guiamento de baixo desgaste. E com uma inteligente "divisão de trabalho" entre os materiais interiores e exteriores.
*Desgaste do atrito medido com cinco cabos diferentes:
| Art. n.º | Adequado para: | Largura |
|---|---|---|
| 2105.BBB.CR1 | Travessas adequadas para as gamas E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 | 030 - 140mm |
| 225.BBB.CR1 | Travessas adequadas para as séries E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 | 040 - 300mm |

Minimizar ainda mais o desgaste
É utilizado um novo material para salas limpas na nova separação interior da calha E6 para salas limpas. Por vezes, são os pormenores que trazem melhorias decisivas. Uma nova separação interior aumenta ainda mais a resistência ao desgaste das calhas articuladas E6 e E6.1 para salas limpas
| Art. n.º | Adequado para | Largura BBB |
|---|---|---|
| E6.29.1.CR1 | Separador adequado para a gama E6.29/E61.29 | - |
| E6.35.1.CR1 | Separadores adequados para as séries E6.29 / E61.35 | - |
| E6.40.1.CR1 | Separadores adequados para as séries E6.29 / E61.40 | - |
| E6.52.1.CR1 | Separadores adequados para as séries E6.29 / E61.52 | - |
| 2300.BBB.CR1 | Prateleira adequada para todas as gamas E6.20-52 | 030 - 300mm |

Neste manual técnico, poderá ver como pode utilizar o sistema de calhas articuladas para salas limpas para

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h