Alterar idioma :

O suporte de montagem para o YEHD.108 e YEHD.112 também pode agora ser encomendado para um número par de elos.

altura interior hi: 108 mm
altura exterior ha: 146 mm
largura interior Bi: 387 - 550 mm
largura exterior Ba: 435 - 598 mm
raio de curvatura R: 250 - 600 mm

altura interior hi: 112 mm
altura exterior ha: 146 mm
largura interior Bi: 100 - 600 mm
largura exterior Ba: 148 - 648 mm
raio de curvatura R: 250 - 600 mm

Encomende uma amostra grátis de YE e veja a qualidade do produto por si próprio.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h