Alterar idioma :

A mobilidade eléctrica tornada simples. Para uma arrumação na estação de carregamento
O e-tract é uma solução para enrolar automaticamente um cabo. O e-tract é utilizado em aplicações em que um dispositivo móvel final está ligado a um cabo que, anteriormente, só era enrolado à mão. Graças às múltiplas deflexões, é possível obter grandes comprimentos de tração num espaço de instalação reduzido. Não existe qualquer anel deslizante.
O e-tract para a estação de carga, reduzido à unidade de retração. Com orifícios de montagem para uma fácil integração em caixas e estações de carregamento.
| Altura [mm] | Largura [mm] | Profundidade [mm] | Comprimento de extensão [mm] | Comprimento necessário do cabo [mm] | Diâmetro do cabo [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4.500mm (+max. 2.000mm) | 4.500mm (+max. 2.000mm) | max. 15mm |
Sem confusão

Nenhum obstáculo

Sem sujidade

Sem roubo


Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h