Alterar idioma :

separador de bloqueio para forças de retenção/abertura mais elevadas em condições de humidade elevada
humidade e/ou grandes mangueiras hidráulicas. Brevemente
também disponível para o E4Q.58.
| Peça n.º Separador de bloqueio, não montado | Peça n.º Separador de bloqueio, montado |
|---|---|
| 82,8 | 82.8.1 |

Passagem de tubos ondulados, cabos ou mangueiras adicionais paralelamente à corrente eléctrica existente® Adaptação fácil através da montagem de suportes do sistema PMACLIP. Tamanhos de 17-48 mm. Além disso, um novo suporte de mangueira para guiar mangueiras grandes com 60 mm.
* Vista da extremidade fixa
| Referência do elo TUB exterior à direita* | Peça n.º Elo exterior esquerdo* | Peça n.º Ligação exterior em ambas as extremidades* | PMACLIP largura nominal ø [mm] | Suporte de mangueira SHM.60 largura nominal ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Referência do PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30,0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| Peça n.º Braçadeira da mangueira | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25.9 |

O conhecido separador de entalhes de outras séries da e-chain® está agora também disponível para a E4Q.64. O separador de entalhes pode ser posicionado com precisão. Ideal para aplicações com rotação de 90°. O entalhe integrado assegura que a separação interior é mantida firmemente no lugar.
| N.º de peça separadores de entalhes | Peça n.º Separadores, assimétricos | Peça n.º Separador magro | Peça N.º Prateleiras |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |

Prolongue ainda mais a vida útil dos cabos com separações internas horizontais e verticais. Os componentes fáceis de instalar
estão agora também disponíveis para a série E4Q.64.
| Referências para a série | Separadores assimétricos | Separadores intermédios | Separadores laterais | Separadores universais | Prateleiras de encaixe (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |

O alívio de tensão para clipagem - agora também para a
travessa da série E4Q.
| Peça n.º de bloqueio | A [mm] | B [mm] | Número de dentes [n] | N.º de peça para e-chain® series |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |

As calhas articuladas da série E4Q foram desenvolvidas para oferecer a melhor solução possível para deslocações longas e sem apoio. Baseada no robusto e comprovado padrão de calha articulada E4.1, a nova gama oferece uma longa vida útil e um elevado grau de modularidade.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h