Sistema de retração linear - RSEL e RSSL

Comprimento de retração até 350 mm baseado em cabos de elastómero (RSEL) ou molas de tensão (RSSL)

O triflex RSEL e RSSL no laboratório de testes

Informações sobre o RSEL & RSSL

Foto do RSEL RSSL
  • Sistema de retração de custo optimizado em comparação com o linear RSE
  • Graças às suas dimensões standard e ao seu design muito compacto, o sistema de retração RSEL e RSSL pode ser montado diretamente no 3º eixo de todos os tipos de robôs comuns
  • Fácil de reequipar
  • Evita que a calha articulada suspensa
    influencie ou bloqueie o movimento
  • Também pode ser utilizado em aplicações altamente dinâmicas
  • Tipo curto até 656 mm
  • Para robôs com cargas úteis elevadas e médias
  • A extremidade fixa da calha articulada pode ser selecionada livremente graças ao design linear

Dimensões do RSEL & RSSL

Dimensões dos RSEL RSSL
  • A dimensão A, B e C muda de acordo com o índice de tamanho da corrente selecionado
  • Ambos os sistemas estão disponíveis nos tamanhos 60, 65, 70, 85 e 100

A diferença entre TR.RSEL e TR.RSSL

Raio-X de um sistema de retratação TR.RSEL

Raios-x a preto do TR.RSEL

Raio-X de um sistema de retratação TR.RSSL

Raios-x a preto do TR.RSSL

Não tem a certeza se o TR.RSEL ou O TR.RSSL se adapta ao seu robô?

Configurador
  • Quase todos os tipos de robôs da Kuka, Fanuc, diagrama e Yaskawa à escolha
  • Um pacote completo configurado com apenas alguns cliques
  • Lista de peças diretamente visível online
  • Pode ser personalizado vezes sem conta
  • Pode ser encomendado em linha

Outros sistemas de retração da igus®

Sistema de retração linear TR.RSE

triflex_R_RSE

Sistema de retração RS

Sistema triflex R RS

Sistema pneumático TR.RSP

triflex_R_RSP

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas