Alterar idioma :
O triflex® RS dresspack é um módulo universal muito compacto que é montado nos pontos de fixação existentes no robot. Graças à baixa altura de instalação e à guia de corrente triflex® R paralela ao braço do robô, as aplicações com espaços de instalação muito apertados também podem ser realizadas. O dresspack triflex® RS com hastes de fibra ótica integradas oferece uma excelente opção para implementar o fornecimento de energia à cabeça do robô de forma segura e sem tensão nos cabos.
Os nossos colaboradores terão todo o prazer em responder às suas perguntas diretamente no local da sua aplicação específica.

1: Um módulo, económico em termos de espaço e rapidamente montado no robô industrial
2: As hastes de mola integradas evitam a formação de laços
3: Limite de paragem para uma liberdade de movimento definida
4: Suporte de montagem para uma fixação segura
5: Passagem deslizante para uma orientação estreita e paralela no braço do robot



Sistema RS com cobertura

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h