Alterar idioma :

Comece agora a aumentar os intervalos de manutenção das suas máquinas com o sistema de calha articulada e poupe vários milhares de euros em custos de inatividade.
Aplicação da igus® na Tata Steel Haldia India com um percurso de 480 m e um comprimento de corrente de 240 m, foi evitada uma substituição no valor de cerca de 40.000 euros.
A natureza livre de manutenção dos sistemas de calha articulada da igus® durante longos períodos de tempo e em condições de operação adversas é frequentemente o fator decisivo na decisão.
fator para a decisão. Sistemas com 200 m de curso estão em operação há 8 anos com manutenção mínima. Os sistemas até 60 m de curso
estão em funcionamento há 15 anos, praticamente sem manutenção.

Reduzir os custos
Com a nossa calculadora de vida útil, pode determinar a vida útil esperada da calha articulada em apenas alguns cliques. A vida útil prevista é calculada em cursos duplos e quilómetros.

▼ Reduzir os custos
Faça a manutenção de máquinas e sistemas de forma proactiva antes de ocorrerem períodos de inatividade ou perda de qualidade. Com o plástico inteligente, começa a era dos trabalhos de reparação verdadeiramente previsíveis - para uma manutenção na sua forma mais inteligente e eficaz.

▼Reduzir os custos
Aumentar a segurança e a eficiência da máquina através do registo regular ou permanente do estado da máquina. As falhas de funcionamento são detectadas em segundos e o sistema é desligado, evitando assim danos consequentes ainda mais dispendiosos. Manutenção a pulso da máquina.

Reduzir os custos
Montagem e manutenção rápidas e sem erros de todos os componentes por especialistas qualificados, resultando em menos tempo de inatividade e uma garantia do sistema igus®, dependendo da aplicação.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h