Alterar idioma :
Corrente e-chain® - rolante em vez de deslizante - As correntes e-chain® de design convencional são operadas em longos percursos no modo deslizante. Alargar os limites técnicos deste modo de funcionamento foi o gatilho para o desenvolvimento da corrente eléctrica Rol® da igus®. Os requisitos para a e-chain® em longas distâncias de deslocação têm aumentado de forma constante nos últimos anos. Distâncias de viagem de 800 metros apresentam novos desafios, assim como altas velocidades de viagem na construção de guindastes com cargas extremas de cabos. Se optar por este produto, contacte-nos. Ajudá-lo-emos no planeamento do seu projeto!
Indústrias e aplicações típicas
O igus® Rol e-chain® está predestinado para aplicações em que é necessário percorrer longas distâncias a altas velocidades. Este é frequentemente o caso, por exemplo, com câmaras de entrada de alvos ou em tecnologia de transporte. O baixo coeficiente de atrito do sistema também pode economizar custos em aplicações mais lentas no setor de guindastes ou em sistemas de deslocamento, já que as dimensões dos acionamentos podem ser significativamente menores.
Visão geral das aplicações Rol E-Chain:
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h