Reduza 10% do espaço de instalação e utilize as novas tendências em conetores

chainflex CF270.ULD com cabo laranja e setas de elevada carga.
Cabos de servomotor CF270.UL.D com diâmetros exteriores reduzidos

Os diâmetros exteriores dos cabos de servomotor e potência CF270.UL.D, que foram reduzidos em 10%, facilitam a utilização de soluções de ligação modernas e económicas

Melhorar a tecnologia

Reduzir os custos

Provas dadas

Sustentabilidade

Dados técnicos

Art. n.ºNúmero de condutores e secção [mm²]Diâmetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D(4G1,5+(2x1,5)C)C11,5146190
CF270.UL.25.15.02.01.D(4G2,5+(2x1,5)C)C13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D(4G4,0+(2x1,5)C)C15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D(4G6,0+(2x1,5)C)C16,5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D(4G10+(2x1,5)C)C19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D(4G16+(2x1,5)C)C22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D(4G0,75+2x(2x0,34)C)C1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D(4G1,0+2x(2x0,75)C)C12,5139200
CF270.UL.15.07.02.02.D(4G1,5+2x(2x0,75)C)C12,5162210
CF270.UL.25.15.02.02.D(4G2,5+2x(2x1,5)C)C15,5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D(4G4,0+2x(2x1,5)C)C16,5322403
CF270.UL.60.15.02.02.D(4G6,0+2x(2x1,5)C)C18,5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D (4G10+2x(2x1,5)C)C21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D(4G16+2x(2x1,5)C)C24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D(4G25+2x(2x1,5)C)C27,512191422
CF270.UL.07.04.D(4G0.75)C84781
CF270.UL.10.06.D(6G1,0)C9,587133
CF270.UL.15.04.D(4G1.5)C978116
CF270.UL.25.04.D(4G2.5)C10,5129173
CF270.UL.40.04.D(4G4.0)C12,5193255
CF270.UL.60.04.D(4G6.0)C14,5297356
CF270.UL.100.04.D(4G10)C17495551
CF270.UL.160.04.D(4G16)C20,5755819
CF270.UL.250.04.D(4G25)C2511171256
CF270.UL.350.04.D(4G35)C2815971696

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas