Alterar idioma :

Novo cabo híbrido para a tecnologia MOVILINK® DDI da SEW-EURODRIVE. Com elemento de suporte de aramida de alta resistência no revestimento para uma vida útil elevada em aplicações suspensas com longas distâncias de deslocação.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.192.H207.15.04 | (4G1,5+2x(2x1,0)C+HF50-0,9/2,95)C | 17,0 | 199 | 377 |
O funcionamento sem problemas dos sistemas de rolamentos começa com a fiabilidade dos componentes utilizados. Os produtos da igus® não necessitam de manutenção para uma utilização 24/7 e são de baixo ruído e baixa vibração. Beneficie-se da montagem simples e da entrega rápida.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h