Alterar idioma :
Descubra aqui todos os nossos relatórios de teste sobre os testes de duração dos cabos de dados.
Os cabos de termopar ou os cabos de compensação de termopar são sempre utilizados quando é necessário medir constantemente a temperatura e, acima de tudo, com precisão, com a utilização de um termopar. As fábricas de injeção são um exemplo disso, uma vez que nestes ambientes é necessário assegurar que os fornos apresentam uma temperatura constante. Para um funcionamento correto, os cabo devem ser adequado para materiais do respetivo termopar. Como tal, não é necessariamente baseado num cabo de cobre.
Se estas circunstâncias forem combinadas com temperaturas exteriores altas ou baixas e movimento, são necessários cabos especiais. É precisamente aqui que o CFTHERMO fornece uma solução segura e durável.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h