Alterar idioma :
Descubra todos os nossos relatórios de testes de durabilidade para os nossos cabos de bus aqui.
A transmissão fiável de dados, especialmente num sistema de bus tão versátil como a Ethernet, é vital para muitos sistemas. Na produção de semicondutores, em particular, é essencial aderir a tempos de ciclo curtos e evitar tempos de paragem, o que também representa um desafio para a eletrónica sensível. Os raios e acelerações encontrados aqui estão entre os mais extremos, de modo que o revestimento externo de TPE do CFBUS.045 pode mostrar seu desempenho total aqui.

Um ecrã numa máquina é literalmente o centro de controlo onde todas as funções de uma máquina-ferramenta são definidas e controladas. Estas unidades de controlo são frequentemente fornecidas com cabos Ethernet para permitir uma rápida transferência de dados em tempo real. Especialmente no caso de sistemas de grandes dimensões, tem-se revelado uma boa ideia tornar este centro de controlo móvel e até mesmo linearmente móvel. Neste caso, é necessário um cabo fiável para poder mapear de forma fiável os movimentos recorrentes.

O objetivo do teste era determinar a vida útil do cabo de bus chainflex num raio de 100 mm com um percurso de até 7 metros. O requisito para este cabo Ethernet é garantir uma transmissão de dados fiável durante a maior vida útil possível, apesar do movimento constante.
A exigência de qualidade em combinação com um pequeno raio de curvatura é particularmente prevalecente em máquinas industriais e aplicações que têm de processar uma grande quantidade de dados. Para além disso, os pequenos espaços de instalação são frequentemente um grande desafio para a durabilidade do cabo.

O Profinet é um verdadeiro bus polivalente, desde a indústria automóvel aos fabricantes de máquinas-ferramentas, o cabo verde pode ser encontrado em todo o lado. Mas especialmente em aplicações que requerem muitos e apertados raios de curvatura, como em máquinas de venda automática, é importante que a transmissão de dados seja garantida. Graças ao seu revestimento TPE, o CFBUS.060 pode realizar taxas extremas de curso duplo com um raio de curvatura muito apertado, como este teste comprova. Graças à resistência à temperatura de -35 a +70°C, mesmo as máquinas de venda automática refrigeradas não são problema e, graças às propriedades de deslizamento do cabo, este pode ser operado sem manutenção durante muito tempo. Para os dispositivos do sector médico, por exemplo, máquinas de venda automática de medicamentos, é de salientar que o cabo também pode ser utilizado em salas limpas, graças à sua certificação ISO Classe 1.

O cabo bus aqui apresentado é frequentemente utilizado em aplicações onde é necessário um manuseamento rápido. Tempos de ciclo curtos e a flexibilidade dos sistemas de manuseio são muito importantes aqui. Isto significa que os cabos utilizados devem ser capazes de suportar as mais altas exigências. Um exemplo disto é a indústria alimentar. Os robots de manuseamento rápido devem combinar a máxima precisão, tempos de ciclo curtos e leveza.

O cabo CFROBOT8.045 é frequentemente utilizado na produção automóvel, por exemplo, na movimentação de unidades de medição montadas no 6º eixo do robot. Aí, estas deslocam-se para os pontos de inspeção e realizam análises para a garantia de qualidade na produção. Para o efeito, os cabos que transportam o sinal Ethernet sensível são muito torcidos. Para estas tarefas, conta a fiabilidade a 100% do robô.

As aplicações de robôs baseados em câmaras são frequentemente utilizadas na indústria, por exemplo, para reconhecer códigos de barras ou efetuar a garantia de qualidade. No entanto, esta aplicação também é utilizada em estúdios de televisão. Aqui, é particularmente importante ter um fornecimento de energia e dados extremamente fiável e ser capaz de realizar movimentos muito exigentes.

As máquinas de armazenamento e recuperação são exemplos típicos de aplicações em que é exercida uma elevada tensão de tração sobre os componentes individuais, uma vez que são utilizadas para o carregamento automático de armazéns de prateleiras altas. O cabo de bus CFSPECIAL.182.045 para Ethernet CAT5e foi especialmente desenvolvido para este sector e pode suportar as forças devido ao entrançado de aramida no revestimento exterior. Por conseguinte, este cabo é a variante segura para estas e outras aplicações de suspensão.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h