Alterar idioma :
Descubra todos os nossos relatórios de teste sobre a durabilidade dos nossos cabos de fibra ótica aqui.
O cabo de fibra ótica da família de cabos para robôs CFROBOT5 é sempre imediatamente associado a um robô articulado de seis eixos, porque a torção é muito importante nessa aplicação. No entanto, o cabo também tem outras utilizações - os clientes têm muitas vezes de transmitir sinais sensíveis. Estes sinais provêm de actuadores que são guiados em movimentos livres e não especificados, e a torção também desempenha um papel importante. Medições extremamente precisas produzem uma quantidade incrível de dados, que podem ser transportados de forma mais fiável e sem interferências através de um FOC. O desafio é amortecer o elemento sensível de fibra de vidro no cabo para que não possa ser danificado, nem mesmo a longo prazo.

Os engenheiros mecânicos e os fabricantes de portas e de dispositivos de animação para feiras procuravam um sistema de corrente extremamente compacto, fácil de instalar e com guia. Respondemos com o nosso microflizz, que utiliza um FOC para que os dados possam ser transmitidos em espaços de instalação muito pequenos. O nosso CFLG.LB. é uma família de cabos que pode transmitir dados de forma fiável em pequenos raios de curvatura e em longos percursos. O seu revestimento exterior em TPE, resistente à abrasão, permite-lhe fazê-lo de forma fiável durante muito tempo


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h