A cabeça de impressão Rebel imprime marcações numa barra de material.

Robôs industriais: automatização de processos de fabrico, logística e montagem

Conteúdo

Introdução ao domínio dos robots industriais

Funcionalidade e domínios de aplicação dos robôs na indústria

Estatística de robôs na Alemanha por setores de 2020 a 2023, entregas em unidades.
Estatística de robôs na Alemanha por setores de 2020 a 2023, entregas em unidades.
Estatística de aplicações de robôs na Alemanha de 2020 a 2023 com volumes de entrega por área de utilização.
Estatística de aplicações de robôs na Alemanha de 2020 a 2023 com volumes de entrega por área de utilização.

Tipos de robôs industriais e suas aplicações

Diferentes tipos de robôs mostrados numa vista geral.
Diferentes tipos de robôs mostrados numa vista geral.
  1. Os robots de braço articulado: Estes robôs são frequentemente utilizados na indústria automóvel, por exemplo, para trabalhos de soldadura e montagem.
  2. Robôs lineares: Para além da sua elevada precisão e capacidade de carga, os robôs lineares oferecem frequentemente uma excelente relação preço/desempenho. São adequados, por exemplo, para aplicações de paletização ou de dosagem.
  3. Robôs SCARA: São ideais para tarefas de "pick-and-place" e são frequentemente utilizados na produção eletrónica ou no manuseamento em laboratórios.
  4. Robôs Delta: Devido à sua velocidade e precisão, são perfeitos para tarefas de embalagem e seleção.
  5. Robôs colaborativos (cobots): Estes robôs trabalham em segurança ao lado de trabalhadores humanos e são frequentemente utilizados na montagem e no manuseamento de materiais.

Vantagens da utilização de robots industriais

  1. Os robots industriais aumentam significativamente a velocidade de produção.
  2. Melhoram a qualidade dos produtos fabricados.
  3. Os robots podem trabalhar em ambientes perigosos, o que aumenta a segurança dos trabalhadores.
  4. A automatização reduz os custos operacionais a longo prazo.
  5. Os robots industriais podem trabalhar 24 horas por dia, sem pausas.

O que deve ter em conta ao comprar robôs industriais?

  • Custos de investimento: 20.000 euros
  • Peças a serem processadas: 100.000 peças
  • Investimento por componente: 0,2 euros

Qual é o verdadeiro custo de um robô?

  • Custos de aquisição
  • Custos de colocação em funcionamento
  • Custos de funcionamento

Robôs industriais : de 30 000 euros a 250 000 euros

Robôs ligeiros : de 5.000 a 30.000 euros

Automatização de baixo custo : de 1.000 a 5.000 euros

Aspetos de segurança na utilização de robôs industriais

Perspetivas e desenvolvimentos futuros no domínio da robótica industrial

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas