Alterar idioma :
Os robôs "pick and place" executam um processo que existe em todos os processos de produção: Recolha e posicionamento de uma peça para a deslocar de um local para outro. Maior produtividade, ao libertar os colaboradores para tarefas mais importantes e uma qualidade consistente são apenas algumas das vantagens de um processo de "pick & place" automático. Os robôs da igus® são baseados num sistema modular e podem ser adaptados de forma flexível à sua aplicação. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre qual o robô "pick and place" mais adequado para as suas necessidades.
O robô delta transporta latas pequenas de um tapete transportador a caixa designada. É utilizada uma câmara para determinar a posição exacta das latas no tapete transportador .
Automatize tarefas manuais simples e repetitivas de forma económica. Uma mesa vibratória separa a ranhura do fuso. A cinemática consiste num robô delta. Um sistema de visão determina as coordenadas da porca na placa vibratória e transfere-as para o sistema de controlo.
A montagem dos elos das calhas articuladas é um processo complexo. A equipa de engenharia interna da igus® tornou o processo mais eficiente através da automação de sub-processos. Os dois braços robóticos articulados que trabalham em paralelo montam as peças de forma síncrona.
Precisa de ajuda na seleção de produtos ou no seu projeto? Pode contactar-nos através destes canais:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h