e-spool® shore power - o sistema de alimentação de cabos sem anel deslizante

Sem anel deslizante ... manutenção reduzida ... fácil de inspecionar

  • Tambor de cabo motorizado com acionamento elétrico
  • Com painel de controlo ou controlo remoto
  • Com controlo da tensão e do comprimento
  • Com tecnologia twisterchain® em vez de anel deslizante
  • Versão standard em contentor com extensão de 35 m ou 55 m
  • Caixas específicas com 55 m ou mais
  • Configurável com diferentes cabos, consoante a potência e a classe de tensão
  • Em conformidade com a norma ISO 80005-1/80005-3
  • Sem anel coletor
  • Componentes eléctricos menos suscetíveis
  • Movimento de rotação através de uma calha articulada
  • Não é necessária uma união rotativa adicional para cabos de fibra ótica
  • Resistente à água do mar, frio, calor e vibrações
  • Manutenção reduzida e fácil de inspecionar
Contentor para o e-spool
Enrolador e-spool

Produtos utilizados

twisterchain® Série TC56

twisterchain® Série TC56

chainflex® CFCRANE

chainflex® cabo de motor CFCRANE

chainflex® CF330

chainflex® cabo de motor CF330.D

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas