drylin® R – Informação técnica

Tabela de dados técnicos

Propriedades geraisUnidadeiglidur Jiglidur Xiglidur J200Método de teste
Densidadeg/cm³1.491,441,72
CoramareloPretocinzento-escuro
Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente% peso0,30,10,2DIN 53495
Absorção de humidade máx.% peso1,30,50,7
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra açoµ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
Valor pxv máx. (seco)MPa x m/s0,341,320.33
Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidadeMPa2.4008.1002.800DIN 53457
Resistência à flexão a 20 °CMPa7317058DIN 53452
Força de compressãoMPa6010043
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C)MPa3515023
Dureza Shore D748570DIN 53505
Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo°C+90+250+90
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo°C+120+315+120
Temperatura mín. de aplicação°C-50-100-50
Condutividade térmica[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Propriedades elétricas
Resistência específicaΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Resistência superficialΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Propriedades geraisUnidadeiglidur E7iglidur A180Método de teste
Densidadeg/cm³1,051,46
Corcinzento-escurobranco
Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente% peso0,10,2DIN 53495
Absorção de humidade máx.% peso0,11,3
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra açoµ 0.05-0.23
Valor pxv máx. (seco)MPa x m/s 0,31
Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidadeMPa1,4772.300DIN 53457
Resistência à flexão a 20 °CMPa2288DIN 53452
Força de compressãoMPa78
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C)MPa1828
Dureza Shore D6176DIN 53505
Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo°C+70+90
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo°C+90+110
Temperatura mín. de aplicação°C-50-50
Condutividade térmica[W/m x K]0,25ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Propriedades elétricas
Resistência específicaΩcm< 1012DIN IEC 93
Resistência superficialΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - Comparação da carga dinâmica admissível com o mesmo diâmetro

Diagrama com quatro curvas descendentes de A a D num gráfico logarítmico.

drylin® R casquilho deslizante linear

Mancal deslizante num eixo de máquina com detalhe ampliado num círculo.

Sujidade, pó, fibras

A mão ajusta um casquilho deslizante num veio linear.

Casquilhos lineares bipartidos

Uma guia linear é inserida num suporte.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas