Alterar idioma :

Vista de baixo
A corrediça linear pode ser montada ou retirada da calha através de um mecanismo de clipes. A corrediça linear deixa de ser um elemento fixo. Não é necessário ter em conta o espaço de instalação para enroscar a corrediça. Com as calhas lineares, é possível realizar o maior percurso de ajuste possível. Quer se trate do painel de controlo da câmara ou da tecnologia de medição e teste, a corrediça linear pode ser montada permanentemente na câmara, por exemplo, e inserida e removida no local. Nunca houve tanta flexibilidade com o drylin® W.

1. puxar a alavanca
2. Rodar o carrinho para fora do carril
3. levar a carruagem
Na feira digital da igus® irá encontrar novos produtos excitantes, grandes ideias de aplicação e pode descobrir todos os novos produtos sem ter de fazer login ou registar-se.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h