igus®- método de teste e dica de design

Sugestão de conceção para o casquilho linear drylin® R

método de teste igus® para determinar a tolerância das rótulas lineares drylin®

Número de encomenda Força de ensaio [N]Øi caixa de ensaioDeslocamento rolamento Øi (calibre do obturador livre)Øi máx. do rolamento (calibre do obturador pendurado)
JUM-01/02-100,98112.000 mm10.030 mm10.070 mm
JUM-01/02-121,37314.000 mm 12.030 mm12.070 mm
JUM-01/02-161,86418.000 mm16.030 mm16,070 mm
JUM-01/02-202,64923.000 mm20.030 mm20,070 mm
JUM-01/02-253,72928.000 mm25.030 mm25,070 mm
JUM-01/02-304,80734.000 mm30,040 mm30,09 mm
JUM-01/02-407,06344.000 mm40,040 mm40,09 mm
JUM-01/02-509,81055.000 mm50.050 mm50,100 mm
JUI-01-060,9810,4684 polegadas0,3768 polegadas0,3776 polegadas
JUI-01-081,3730,5934 polegadas0,5016 polegadas0,5024 polegadas
JUI-01-101,8640,7184 polegadas0,6268 polegadas0,6276 polegadas
JUI-01-122,6490,8747 polegadas0,7516 polegadas0,7524 polegadas
JUI-01-163,7291,1247 polegadas1,0016 polegadas1,0024 polegadas
JUI-01-204,8071,4058 polegadas1,2520 polegadas1,2531 polegadas
JUI-01-247,0631,6558 polegadas1,5020 polegadas1,5031 polegadas
JUI-01-329,8102,1870 polegadas2,0024 polegadas2,0039 polegadas
RJM-01-080,98116.000 mm8,025 mm8,061 mm
RJM-01-100,98119.000 mm10,025 mm10,061 mm
RJM-01-121,37322.000 mm12,032 mm12,075 mm
RJM-01-161,86426.000 mm16,032 mm16,075 mm
RJM-01-202,64932.000 mm20.040 mm20,092 mm
RJM-01-253,72940.000 mm25.040 mm25,092 mm
RJM-01-304,80747.000 mm30,040 mm30,092 mm
RJM-01-407,06362.000 mm40.050 mm40,112 mm
RJI-01-060,9810,6250 polegadas0,3762 polegadas0,3776 polegadas
RJI-01-081,3730,8750 polegadas0,5013 polegadas0,5030 polegadas
RJI-01-101,8641,1250 polegadas0,6265 polegadas0,6282 polegadas
RJI-01-122,6491,2500 polegadas0,7516 polegadas0,7536 polegadas
RJI-01-163,7291,5625 polegadas1,0035 polegadas1,0056 polegadas
RJI-01-204,8072,0000 polegadas1,2520 polegadas1,2544 polegadas
RJI-01-247,0632,3750 polegadas1,5020 polegadas1,5044 polegadas
RJI-01-329,8103,0000 polegadas2,0024 polegadas2,0053 polegadas
RJ260(U)M-02-121,37319.000 mm12,032 mm12,084 mm
RJ260(U)M-02-161,86424.000 mm16,032 mm16,084 mm
RJ260(U)M-02-202,64928.000 mm20.040 mm20.100 mm
RJ260(U)M-02-253,72935.000 mm25.040 mm25.100 mm
XUMO-01-100,98112.000 mm9,98 mm10,02 mm
XUMO-01-121,37314.000 mm12,02 mm12,06 mm
XUMO-01-161,86418.000 mm16,02 mm16,06 mm
XUMO-01-202,64923.000 mm20,03 mm20,07 mm
XUMO-01-253,72928.000 mm24,97 mm25,01 mm
XUMO-01-304,80734.000 mm29,96 mm30,01 mm
XUMO-01-407,06344.000 mm40,00 mm40,05 mm

Explicação:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas