drylin® N – Dados técnicos

SistemaN17N27N40N80
Largura da guia17 mm27 mm40 mm80 mm
Altura do mobiliário6mm9,5 mm9,5 mm12 mm
Número de encomenda DeslizadorNW-02-17largura nominal-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Referência da guiaNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Propriedades gerais

SistemaN17N27N40N80
Peso da guia150g/m 290g/m450g/m1140 g/m
Peso do carro1.7g9-12,5 g30g100g
Comprimento Comprimento da guia linear2000mm3000 mm3000 mm3960 mm

Capacidade de carga

SistemaN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10Nm32,4Nm
Meu, Mz0,18Nm2,5 Nm6Nm15Nm

Opções de carruagem

SistemaN17N27N40N80
Elemento deslizante flutuante na direção y----
Elemento deslizante flutuante na direção z----
Casquilho flutuante na direção yz----
Pré-carga (1 N)- ---
Versão sobremoldada----
Carro com furo liso----
Carro com furo roscado----

F x v gráfico, máx. Carga dinâmica admissível

Gráfico com quatro curvas A a D num sistema de coordenadas logarítmico.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas