Alterar idioma :
Esta secção ajuda na colocação em funcionamento do sistema para controlo de motores da igus®. Aqui encontrará vídeos tutoriais sobre a instalação mecânica e elétrica, assim como a parametrização da interface do utilizador.
Informação sobre a parametrização das configurações básicas.
Informação sobre a parametrização do motor, do encoder e do travão.
Informação sobre parametrização do eixo, interruptores de fim de curso e referenciação.
Informação sobre parametrização de Ethernet, CANopen e Modbus TCP Gateway.
Informação sobre a parametrização das entradas e saídas digitais.
Informação sobre a parametrização do perfil do movimento.
Informação sobre a visualização das funções de diagnóstico e parametrização dos parâmetros de controlo.
Informações sobre a ligação elétrica nas fontes de alimentação.
Informações sobre a ligação elétrica das entradas e saídas digitais.
Informação sobre a ligação elétrica das entradas analógicas.
Informações sobre a ligação elétrica das interfaces de comunicação.
Informações sobre a ligação elétrica ao motor.
Informações sobre a ligação elétrica do encoder rotativo.
De acordo com a instalação atual, deve ser selecionado o tipo ideal de instalação do sistema de controlo do motor. Pode encontrar abaixo as opções disponíveis.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h