Cruiseterminal

Landstromversorgung für Cruiseterminals

Nachhaltige Landstromversorgung am Kreuzfahrtterminal Rotterdam

Herausforderungen der Implementierung bei Cruiseterminals


Flexibilität für viele Anlegekonfigurationen


Frequenzumwandlung

Hindernisse am Kai

Stromverfügbarkeit

Landstromanforderungen für Cruiseterminals gemäß den Normen IEC 80005-1

Quatro conectores Shore Power para navio de cruzeiro alinhados em perspetiva.
  • Das HVSC-System muss für mindestens 16 MVA (empfohlen werden jedoch 20 MVA, sofern dies praktikabel ist) bei einer Nennspannung des Schiffssystems von 11 kV AC und/oder 6,6 kV AC ausgelegt sein. Für HVSC-Systeme mit einer maximalen Leistungsanforderung von 7,5 MVA sind zwei parallele Kabel mit jeweils 3 Pilotleitern zu verwenden.
  • Kreuzfahrtschiffe müssen vier dreiphasige Stromanschlüsse mit einer Nennleistung von jeweils 500 A und einen einpoligen Neutralleiteranschluss mit einer Nennleistung von 250 A verwenden.
  • Eine Neutralleiter-Durchgangsprüfung mit Auslösefunktion muss vorhanden sein.
  • Die Kurzschlussfestigkeit beträgt 25 kA für 1 s und der maximale Kurzschlussstrom 63 kA.

Best Practices für erfolgreiche Planung, Gestaltung und Umsetzung

  • Interoperabilität: Da das Terminal Schiffe aus aller Welt empfängt, ist es entscheidend, sicherzustellen, dass diese Schiffe bei ihrer Ankunft problemlos angeschlossen werden können.
  • Sicherheit: Bei Hochspannungs-Landstromsystemen ist es unerlässlich, ein System zu entwickeln, das die Arbeitssicherheit sowohl aus elektrischer als auch aus ergonomischer Sicht berücksichtigt.

Mehr zu unseren igus Shore Power Lösungen

Um montador fixa um componente a uma viga de aço sob uma estrutura laranja.
e-spool ShorePower com cabos enrolados numa estrutura metálica.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Pedro Vilas Boas
Pedro Vilas-Boas

Country manager

Escrever e-mail

Envios e consultas