Alterar idioma :
Para que serve o novo produto?
O anterior sistema modular da igus®® para aplicações rotativas foi revisto e optimizado com base nos nossos muitos anos de experiência em soluções de projectos individuais. A nova fonte de energia rotativa SRM é fornecida como um sistema completo com e-chain®, elementos de conexão, separação interior, alívio de tensão e sistema de guiamento feita de aço galvanizado.
Área de aplicação
O sistema completo foi concebido para todas as aplicações rotativas em quase todas as indústrias com um diâmetro exterior até 2,8 metros e um ângulo de rotação até 380°.
Quais são as vantagens?
Com o SRM, os nossos clientes recebem um sistema completo personalizado com uma garantia de sistema. Todos os componentes necessários podem ser encomendados com um único número de identificação.
Tamanhos para o sistema SRM
Diâmetro exterior 600 e 800 com e-chain® E4.21
Diâmetro exterior 900 e 1200 com e-chain® E4.32
Diâmetro exterior 1500 e 1800 com e-chain® E4.42
Diâmetro exterior 2400 e 2800 com corrente eléctrica® E4.56
Requisitos individuais
Com um planeamento de projeto personalizado, são ainda possíveis ângulos de rotação ou diâmetros maiores. Os tamanhos intermédios podem ser calculados fácil e imediatamente.

Experimente-o em casa ou no escritório e fique com uma primeira impressão
Pode testar o módulo de rotação de aço com o nosso novo serviço gratuito de realidade aumentada. Aceda ao serviço com o seu PC e digitalize o código QR com o seu dispositivo inteligente para o modelo AR ou clique na ligação diretamente com o seu dispositivo inteligente.

Sistema completo com calha de plástico, ângulo de rotação de 360
A fonte de energia rotativa PRM é uma calha de plástico para máquinas de medição e manuseamento mais pequenas, por exemplo. A guia também é adequada para aplicações em câmaras. Não necessita de contacto deslizante e está protegida contra a corrosão.

Dez dicas valiosas para a correta orientação dos módulos de circuitos, caso pretenda concebê-los você mesmo. Evite erros que podem afetar a vida útil do seu sistema ou mesmo levar a falhas.
Do conteúdo:
- Planear corretamente as sistemas de guiamento
- Sugestões para o encaminhamento de cabos
- Limitar o ângulo máximo de rotação
- Gerar dados CAD para canais e módulos completos
Descarregue agora 10 dicas gratuitamente. Estamos também disponíveis para o ajudar e aconselhar pessoalmente em qualquer altura.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h