Alterar idioma :
A R12 Rex Scrub da Lionsbot International Pte Ltd é a resposta para uma limpeza em grande escala. Com duas escovas de 16 polegadas altamente eficientes, estabelece novos padrões na sua classe. Com uma força de lavagem de 80 kg, limpa eficazmente a superfície, maximizando a velocidade e a eficácia da limpeza. Obtém resultados perfeitos numa só passagem e pode ser utilizada até 10 horas.
As escovas cilíndricas revestidas a carboneto de silício são extremamente duráveis e garantem uma limpeza eficaz sem interrupções. Com uma largura de limpeza de 127 cm e um recipiente de recolha de sujidade de 9,5 litros, oferece um desempenho e comodidade impressionantes.
O aparelho pode ser utilizado em várias áreas de grandes dimensões, como centros comerciais, fábricas, parques de estacionamento e muito mais.

Robustos
Os elementos deslizantes em polímero são insensíveis à sujidade e à humidade.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h