Alterar idioma :

Movimentar a energia ... proteger a energia ... mantendo a flexibilidade
Até agora, as ligações à rede de terra eram tomadas permanentemente instaladas no cais. O sistema "e-chain reel" é uma tomada eléctrica móvel a partir de terra (SPO). Isto dá aos portos a flexibilidade de que necessitam.
Sistema:
Desenrolador de calhas articuladas motorizado com desenrolador e-chain® da igus
O SPO móvel pode ser movido com o equipamento portuário existente ou sistema de guincho
Os cabos são protegidos e não ficam soltos no terminal
O sistema está totalmente integrado no procedimento de segurança e, assim, evita que o cabo fique esticado
Sistema portátil
Pode ser ligado a qualquer SPO fixo
Com ferramenta de elevação para o manuseamento do cabo pesado
Comprimento de extensão de 50-60 m
Sistema instalado de forma permanente
Instalar diretamente os SPO móveis em vez dos SPO fixos
Também é possível em espaços de instalação muito restritos
Comprimento de extensão de 75-100 m
Vantagens:
Diferentes tipos de navios podem ser conectados a qualquer momento
Os dispendiosos cabos de média tensão são protegidos contra abrasão, cortes e outros impactos
Fácil manuseamento e maior segurança no trabalho: O SPO móvel é conduzido até ao ponto de ligação, os cabos pesados não têm de ser laboriosamente deslocados para o SPO fixo no cais
Maior segurança, durabilidade e custos mais baixos
O SPO móvel foi testado quanto à sua funcionalidade na igus®.
Planeie o seu terminal para o futuro. Beneficie dos muitos anos de experiência da igus® no sector marítimo. Marque uma consulta hoje.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h