Alterar idioma :
O e-spool® shore power é um tambor de cabos motorizado para desenrolar 1-4 cabos, adequado para utilização em ligações de alta ou baixa tensão em terra. O movimento rotativo do e-spool® é realizado com um módulo twisterchain® em vez de um anel deslizante para permitir uma passagem contínua do cabo em todo o sistema. Este módulo acomoda até 10 voltas do tambor de cabos e os cabos de núcleo único (energia, sistema de controlo, fibra ótica) são encaminhados sem interrupção do armário de controlo para uma caixa de junção certificada no interior do e-spool®.
O sistema é preferencialmente instalado num contentor, de modo a resistir a condições climatéricas exigentes e a vibrações.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h