Alterar idioma :
Energia guiada com segurança - em todas as direcções e com raio de curvatura reduzido
Os robôs de soldadura e colagem são um componente essencial na produção automatizada de accionamentos eléctricos e a hidrogénio. Estas máquinas de precisão caracterizam-se por uma elevada capacidade de manobra e velocidades. Para acompanhar este facto, os componentes individuais instalados também têm de cumprir determinados requisitos. As calhas articuladas, que são montadas no exterior do robô, devem ser móveis mas, ao mesmo tempo, proteger de forma fiável os cabos e as mangueiras de material, mesmo com um pequeno raio de curvatura. A calha articulada também deve ser fácil de abrir para que os cabos ou mangueiras de material possam ser substituídos rapidamente.

O nosso serviço começa mesmo antes da instalação:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h