Sistema robótico DRS GEN ao lado de um ecrã de controlo.

A tecnologia linear sem lubrificação permite ajustes suaves em equipamentos de reabilitação

A tecnologia de parafuso de chumbo duradoura e sem manutenção e os rolamentos de deslizamento ajudam este simulador de marcha.

  • O que era necessário: Um dispositivo de reabilitação que reabilita pacientes com distúrbios funcionais dos membros inferiores
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, silencioso e sem vibrações, baixo peso, fácil montagem
  • Produtos utilizados: parafuso de avanço de alta hélice dryspin® com porca de parafuso de avanço correspondente, rolamento de esferas xiros®, casquilho de rótula iglidur® J, veio de aço drylin®
  • Sucesso para o cliente: Uma órtese móvel com comprimento variável e numerosos grampos de perna ajustáveis permite que o prodrobô seja personalizado numa ampla gama. As peças instaladas pela igus® permitem um ajuste suave do dispositivo de reabilitação. Uma longa vida útil e uma operação amigável para deficientes garantem que os produtos da igus® são livres de lubrificação e manutenção. O ajuste simples torna o dispositivo adequado para pacientes de 115 cm a 150 cm. As medidas referem-se ao comprimento dos membros inferiores.
Sistema de reabilitação MANUS com uma pessoa em treino de marcha com apoio parcial.

Problema

Solução

Braço MANUS com correias e módulo de rolos azul sobre uma bancada.
Garra robótica com componentes drylin, dryspin, xiros e iglidur J em teste.

Produtos utilizados

Correia dentada DST-LS com reforço em cabo de aço.

dryspin® parafusos de avanço de alta hélice

Porcas roscadas dryspin em plástico com rosca interna.

dryspin® porcas de parafuso de chumbo de alta hélice

Rolamento de esferas com anel exterior branco recortado e esferas de aço visíveis.

Rolamentos de esferas em plástico xiros®

Casquilhos deslizantes

iglidur® casquilho de rótula

Elemento de veio drylin redondo em metal, isolado.

drylin® veio de aço inoxidável

Fusos igus dryspin com elementos de porca e símbolo de loja.

Encomendar online:

O configurador Dryspin mostra um fuso roscado e casquilhos flangeados selecionáveis.

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Tecnologia de fuso dryspin com seta para a direita e símbolo de reciclagem.

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas