<font size="7">Automático &amp; fiável</font><br>Sistema de fecho de balcão refrigerado</font>
Sistema de bloqueio de balcão refrigerado
  • O que era necessário: Um sistema de fecho automático para balcões frigoríficos
  • Requisitos: 100 % livre de lubrificação e manutenção, durável, resistente ao frio, económico, silencioso e sem vibrações, compatível com alimentos, baixa fricção
  • Produtos utilizados: dryspin® Porca roscada flangeada feita de iglidur® J, dryspin® fuso roscado feito de aço inoxidável em tamanho de rosca 10x50, 
    motor passo a passo drylin® E
  • Sucesso para o cliente: A empresa italiana Cisaplast constrói um sistema de fecho automático para balcões frigoríficos. Para as guias de movimento da porta, os especialistas utilizam o tipo de motor passo a passo drylin® e porcas roscadas flangeadas da série dryspin® feitas de plástico de alto desempenho iglidur® J. Os componentes podem ser utilizados sem lubrificantes externos, não necessitam de manutenção, são leves, económicos e duradouros.

Problema

Solução

Os produtos utilizados

Fusos
Porca com flange
Motor de passo

Vídeo de aplicação

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas