<font size="7">dryspin® em Equipamento de bilhar</font><br>Mesa de bilhar regulável em altura</font>
  • O que era necessário: Um sistema de acionamento capaz de mover uma mesa fixa e regulável em altura na piscina sem qualquer problema - apesar do ambiente permanente da água da piscina.
  • Requisitos: Resistência à água, 100% de lubrificação e sem manutenção, resistência à corrosão, movimentos muito suaves, longa vida útil, possibilidade de movimento por roda manual
  • Produtos utilizados: dryspin® Parafusos de chumbo em aço inoxidável, a porca de parafuso de chumbo dryspin® correspondente e casquilhos de casquilhos deslizantes iglidur®, feitos de polímeros de alto desempenho iglidur®
  • Sucesso para o cliente: Graças aos parafusos de avanço dryspin®, o ajuste suave da mesa na piscina é garantido. A porca do parafuso de avanço dryspin® feita de polímeros de alto desempenho iglidur® é perfeita para utilização a longo prazo em água clorada graças às suas propriedades materiais. A utilização de porcas roscadas de plástico e casquilhos de casquilhos deslizantes e fusos roscados em aço inoxidável evita a corrosão. O funcionamento sem corrosão é essencial para accionamentos com depósitos de água. A manutenção ou lubrificação regular dos accionamentos de parafuso na mesa de bilhar também deve ser evitada, razão pela qual o dryspin®, uma alternativa de plástico ao metal, também tem aqui uma clara vantagem.
Equipamento de piscina

Os produtos utilizados

Fusos
Porcas

Casquilhos deslizantes

Outras imagens de aplicações

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas