Estas pequenas e compactas máquinas de fresagem CAD/CAM da Ingenieurbüro G. Kohlbecker são muito fáceis de utilizar e não requerem conhecimentos especializados de tecnologia CAD ou CAM. O objetivo das máquinas é produzir protótipos ou dispositivos eléctricos e mecânicos de forma rápida, precisa e simples, mas com qualidade profissional. Os sistemas foram por vezes desenvolvidos para laboratórios de investigação e desenvolvimento, escolas ou utilizadores com um orçamento reduzido "" . As aplicações típicas incluem a produção de placas de circuito impresso utilizando o processo de fresagem por isolamento ecológico, gravação, fresagem de painéis frontais, modelação e muito mais.
Os requisitos técnicos eram principalmente em termos de precisão (na gama de 1/100 mm), folga mínima (<3/100 mm), carga mecânica (<65 Newton) e velocidade (<150 mm/seg). Além disso, os componentes tinham de ser tão isentos de manutenção quanto possível. Uma solução anterior era suficientemente precisa sem carga, mas já não o era com carga crescente, e também tinha de ser mantida e limpa de vez em quando. O preço das aplicações anteriores também era demasiado elevado. Por conseguinte, as máquinas tiveram de ser redesenhadas e, em particular, isentas de manutenção, com desempenho e produção optimizados e, ao mesmo tempo, mais económicas.