Alterar idioma :
Atualmente, os rolamentos de polímero são instalados numa grande variedade de locais em máquinas-ferramentas e centros de maquinação. Por exemplo, rolamentos híbridos inovadores para a orientação de portas deslizantes de armazéns, rolamentos de mesa rotativa para mover painéis de controlo ou rótulas para a deflexão de correias dentadas. Eles são leves, robustos e isentos de lubrificação e não precisam de ser lubrificados como os casquilhos metálicos. Devido à elevada complexidade das máquinas actuais, a Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH coloca as mais elevadas exigências aos componentes individuais e envolve os seus fornecedores no processo de conceção numa fase inicial. Hoje, o fabricante da fábrica confia nos produtos da igus® para muitas peças importantes da máquina.
igus® Casquilho linear híbrido para portas deslizantes de revistas
Outro exemplo de soluções plásticas tribologicamente optimizadas é o casquilho linear híbrido para a orientação segura de portas deslizantes de armazéns. Todas as máquinas-ferramentas e centros de usinagem são equipados com essas portas deslizantes. Os armazéns são completamente desmontados para o transporte, incluindo todas as guias, e montados novamente nas instalações do cliente com o mínimo possível de ajustes. O cliente exige que as portas de correr não sejam demasiado fáceis de deslocar. Ao mesmo tempo, no entanto, a força necessária para as abrir não deve ser demasiado grande. Os casquilhos lineares híbridos são realmente muito úteis para estes movimentos subordinados. Eles não podem inclinar-se, devem ser silenciosos e também livres de lubrificação e manutenção.
Os novos casquilhos lineares híbridos "drylin® WJRM" reduzem a força de acionamento, especialmente nos ajustes manuais de portas, portas de segurança, portas de correr e interbloqueios. Eles combinam as vantagens específicas dos movimentos de deslizamento e de rolamento. A carga principal está no rolamento de rolos, o que reduz o binário de acionamento necessário. Os patins de plástico absorvem as forças laterais. Também nesta aplicação, o peso principal ao deslocar a porta de trabalho recai sobre o rolo. Para além disso, o espaço de instalação é extremamente limitado. O casquilho linear híbrido mede apenas 18 mm de altura. É utilizado como um carril único nas portas deslizantes dos armazéns. O perfil de alumínio, que faz parte do sistema, compensa em caso de modificações. Ele pode ser facilmente retrabalhado, os furos podem ser feitos ou cortados no comprimento desejado.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h