Alterar idioma :

Universidade de Tecnologia de Darmstadt

Os trabalhos de fresagem de precisão devem ser automatizados com o ADVOCUT.
O trabalho de superfície em peças de trabalho grandes e de difícil acesso é frequentemente efectuado através de um trabalho manual laborioso. O projeto ADVOCUT (financiado pelo Ministério Federal da Educação e Investigação) pretende alterar esta situação. No futuro, as tarefas de fresagem ligeira deverão ser totalmente automatizadas. O ADVOCUT está a ser desenvolvido para utilização em série, por exemplo, na produção de peças sobresselentes. Isto permitirá que as empresas organizem de forma muito mais económica os processos que envolvem custos, pessoal e tempo, poupando tempo e dinheiro a longo prazo.
O trabalho de investigação e conceção da equipa de estudantes centra-se na maximização da precisão. "Não é uma tarefa fácil," como relata Michael Kulok, membro do Instituto de Gestão da Produção, Tecnologia e Máquinas-Ferramenta da TU Darmstadt. No entanto, ele está convencido de que será desenvolvida uma máquina eficiente até ao final do projeto, em setembro de 2006.

Sem desgaste, apesar da sujidade.
O maior desafio para a equipa de investigação de Darmstadt é combinar as vantagens do design robótico e totalmente serializado com as vantagens das máquinas-ferramentas convencionais. Flexibilidade, qualidade de movimento e precisão devem ser combinadas no novo conceito de máquina-ferramenta.
A igus® triflex® R C70 entrou em ação quando foi necessário proteger os cabos que correm fora do robô e, ao mesmo tempo, garantir a máxima flexibilidade. Com a triflex® R C70, os estudantes foram certeiros. A calha articulada extremamente flexível não oferece apenas proteção contra a sujidade. Está também predestinada para rotações multi-eixo. Apesar das altas velocidades e da utilização intensiva, o desgaste permanece extremamente baixo, o que aproxima muito mais os estudantes do seu objetivo parcial de poupança de custos, apesar da utilização versátil.
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h