Alterar idioma :
As guias de rolos convencionais, em particular, têm frequentemente desvantagens mecânicas e económicas nos actuadores lineares. Por exemplo, a sua rigidez é muito baixa. São susceptíveis a cargas de momento elevadas e apenas permitem uma aceleração limitada. Além disso, os trabalhos de manutenção são normalmente demorados e dispendiosos. Os sistemas de guias com elementos de plástico põem fim a estes problemas e oferecem ao utilizador muitas outras vantagens.
Todas as guias® da igus caracterizam-se em particular pelo seu design simples, robustez e construção compacta, o foco do design de toda a "LCB". Isso resulta em uma baixa massa morta em movimento devido às sapatas deslizantes e à placa deslizante fina, bem como uma ampla base de guia na vizinhança imediata da carga. As velocidades podem atingir até 8 m/s, sendo possível uma aceleração sem restrições. Por último, mas não menos importante, o atuador é altamente resistente a produtos químicos e à corrosão. Talvez a vantagem mais importante do sistema de guias seja, no entanto, a sua relação custo-benefício.
Isto deve-se, por um lado, ao preço de compra favorável e, por outro lado, aos custos operacionais mínimos, uma vez que o drylin® funciona sem manutenção, mesmo em ambientes agressivos. Uma vez que não é necessária lubrificação, o sistema de guias não atrai sujidade e não contamina todo o sistema com gordura ou óleo. Os dispendiosos tempos de paragem da máquina são coisa do passado. Também não são necessárias protecções adicionais ou limpadores, o que reduz o número de componentes a instalar e diminui ainda mais os custos. Lindemann: "Para as nossas guias de rolos, é necessário pré-montar, montar e ajustar pelo menos doze rodas de skate, ao passo que para o sistema de guias são necessários apenas quatro patins. Só o tempo de trabalho para a montagem do sistema de guias é reduzido para cerca de 10%." O utilizador pode simplesmente substituir as almofadas deslizantes em poucos minutos quando estas atingem o limite de desgaste. De acordo com Lindemann, mesmo as soluções pneumáticas e servo-pneumáticas podem ser substituídas com vantagem, sendo que a melhor capacidade de posicionamento em qualquer ponto também é decisiva aqui: "Os actuadores com casquilhos lineares podem até fazer com que algumas versões de motores lineares pareçam pálidas em comparação, se não for tanto a precisão que é importante, mas o menor consumo de energia durante os movimentos oscilantes. Isto deve-se ao facto de as massas móveis serem significativamente menores."

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h