Alterar idioma :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, Eslovénia
iglidur® Tribo-Tape V400 resolve problemas de desgaste
Para reduzir o desgaste da sua fresadora, o fabricante confia na iglidur® Tribo-Tape feita com o material iglidur® V400. Com intervenções mínimas na máquina, esta foi uma solução extremamente económica que tem funcionado sem falhas durante um ano.
Para além da resistência ao desgaste, o iglidur® V400 impressiona com uma resistência à temperatura até +200 C e uma elevada resistência aos meios.
Extrema resistência ao desgaste comparada com materiais padrão
Os materiais de película foram capazes de provar a sua elevada resistência ao desgaste no laboratório de testes da própria empresa com 2.750 metros quadrados. Num teste de desgaste contra um pino de aço inoxidável, as quatro Tribo-Tapes tiveram um desempenho até 10 vezes melhor do que o tecido de vidro PTFE e os compostos de bronze PTFE. Os materiais são também de baixa abrasão, isentos de lubrificantes e de manutenção.
A facilidade de processamento - é possível cortar à medida com uma tesoura - e o suporte autoadesivo opcional da Tribo-Tape resultam em possibilidades de aplicação quase ilimitadas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h