Alterar idioma :
As máquinas-ferramentas da lid Maho Seebach GmbH, uma empresa do Grupo Gildemeister, são um nome conhecido entre os especialistas. Um dos pré-requisitos para a excelente qualidade dos centros de fresagem e sistemas de produção da Turíngia, que são fabricados de acordo com as mais recentes normas técnicas, é o processamento de materiais de alta qualidade, até ao mais ínfimo pormenor. Há dois anos, por exemplo, os rolamentos de metal revestidos a Teflon nas correntes do depósito de ferramentas foram substituídos por rolamentos de plástico da igus® SE & Co. KG, sediada em Colónia. Com sucesso total: o novo material utilizado não é apenas mais resistente e livre de desgaste do que o antigo, mas também até 60 por cento mais económico.
"Ao construir as nossas máquinas, geralmente não fazemos quaisquer compromissos ou corremos quaisquer riscos. Mas as tabelas de teste que nos foram apresentadas foram tão convincentes que decidimos utilizar o rolamento iglidur®. E nunca nos arrependemos desta decisão. Pelo contrário: Com o melhor material, também poupamos cerca de 60 por cento em custos."
Jens Ebert, desenvolvedor DMG e engenheiro de projeto na lid Maho
Parceria expandida
Devido à experiência positiva com os casquilhos deslizantes nas correntes de ferramentas, a lid Maho agora também mudou para os mancais de plástico da igus® em outras aplicações - e não apenas em Seebach. Quer seja para utilização nas portas deslizantes dos compartimentos das máquinas-ferramentas ou noutras peças móveis: a confiança nos rolamentos de plástico da igus ® está a crescer, e novas possibilidades de aplicação estão constantemente a ser exploradas.
Atualmente, a lid Maho e a igus® estão mais uma vez a trabalhar em estreita colaboração na investigação e testes com novos materiais para casquilhos deslizantes. Os responsáveis esperam que os resultados conduzam a descobertas inovadoras que possam também ser de grande interesse para sectores industriais completamente diferentes. No entanto, o objetivo e a finalidade deste projeto conjunto têm sido, até agora, mantidos estritamente confidenciais.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h