Alterar idioma :

Chave de fendas automática com triflex® TRC.70.110.0
triflex® TRC.70.110.0 com hastes de mola e kit de montagem universal, cliente: Weber Schraubautomaten
Sistemas para a indústria automóvel, entre outros, perfuração de moldes de fluxo (velocidade extremamente alta), corte de roscas (baixa velocidade) e aperto de parafusos (com controlo de velocidade e binário extremamente baixo) numa única operação. Com as aparafusadoras automáticas Weber, a perfuração de moldes em fluxo, o corte de roscas e o aperto de parafusos podem ser realizados numa única operação. A corrente triflex® TRC é preenchida com cabos eléctricos e uma mangueira de alimentação através da qual os parafusos são alimentados para a unidade de aparafusamento na cabeça do robô. A proteção contra torções do sistema triflex® R garante que os parafusos são introduzidos corretamente.
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h