<font size="7">Para copos de plástico</font><br>Uma máquina de fechar copos</font>
Máquina de fechar tubos
  • O que era necessário: Uma máquina de fechar copos que coloca automaticamente uma tampa nos copos de plástico em restaurantes de fast food
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, durável, resistente ao calor, resistente à humidade, leve, silencioso e sem vibrações, compatível com alimentos
  • Produtos utilizados: drylin® R Rolamento de caixa
    (FJUMT-01-10), guia linear drylin® (TK-04-12), 
    dryspin® porca de parafuso de chumbo de flange (DST-JFRM) e eixo, bem como iglidur® Casquilho deslizante W300 (WFM-0608-04)
  • Sucesso para o cliente: Os componentes móveis da máquina são projectados para suportar mais de 300.000 ciclos. Os engenheiros de projeto utilizam, portanto, os rolamentos da caixa, guia linear, porca de parafuso com chumbo de flange da série dryspin® e casquilhos deslizantes da série iglidur® W300. Todos os componentes são adequados para a indústria alimentar porque funcionam sem lubrificação. Também funcionam quase silenciosamente.

Problema

Solução

Os produtos utilizados

Fusos
Porca com flange
Chumaceiras
Casquilhos deslizantes
Guia linear

Outros vídeos de aplicação

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos