Calha articulada e sensores inteligentes para carrinhos de rega de precisão com um vão de 45 m

Poupa-se até 60 % de água na rega de vasos de plantas numa área de 9.180 metros quadrados.

prémio vetorial verde

Perfil

  • O que era necessário: Calha articulada E2, tecnologia de sensores iSense para monitorização do estado da calha articulada
  • Requisitos: As linhas de abastecimento deveriam correr em segurança numa orientação à prova de falhas acima do solo.
  • Setor: engenharia agrícola
  • Sucesso para o cliente: A orientação segura e de baixo desgaste na calha articulada permite uma longa vida útil, pelo que a área abaixo da passagem dos cabos também pode ser utilizada para plantas em vasos. Como resultado, o cliente pode esperar que o investimento seja amortizado após apenas quatro anos.